(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPMT080208NSSAC630M
住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
504円
税込単価
554円

【仕様】・ブレーカ記号:SS・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CPMT080208NSSAC630M 解除

Loading...

 
カタログを表示

CPMT080208NSSAC630M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPMT080208NSSAC630M

CVDコーティング
軽断続
AC630M

10個

504( 554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SS
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・A30は鋼切削用材種。
・AC630Mはステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続られる汎用材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CPMT080208NSSAC630Mのページです。
型番CPMT080208NSSAC630Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CPMH-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CPMH-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CPMH-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CPMH-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CPMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CPMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 444円 439円 439円 858円 484円 520円 484円 556円 444円 520円 589円 1,150円 813円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) - N(非鉄金属) - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) K(鋳鉄) - - - - -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 - - - 0.8 - 0.8 - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 サーメット 超硬 超硬 超硬 サーメット 超硬 超硬 - 超硬 - - -

                            住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPMT080208NSSA30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーティング 被削材状態 材種記号

                            444円

                            ( 488円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ノンコート-A30

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました