(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,393円
税込単価
1,532円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・鋼用に幅広い加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DCMT11T308-PM-5015 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手材種記号
DCMT11T308-PM-1525D(55°ひし形)中切削サーメットPVDコーティング軽断続ポジ7°(C)MT(穴あり)11T3(3.97)0.8mmなし1525
DCMT11T308-PM-1515D(55°ひし形)中切削超硬CVDコーティング軽断続ポジ7°(C)MT(穴あり)11T3(3.97)0.8mmなし1515
DCMT11T308-PM-5015D(55°ひし形)中切削サーメットノンコート連続ポジ7°(C)MT(穴あり)11T3(3.97)0.8mmなし5015

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMT11T308-PM-5015

P(鋼)[○]
中切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
5015
PM
570-0078
-

10個

1,393( 1,532円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・鋼用に幅広い加工範囲

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

DCMT11T308-PM-5015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMT11T308-PM-5015のページです。
型番DCMT11T308-PM-5015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・DCMW-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・DCMW-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DNMG-PF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DNMG-PF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DNMG-MF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DNMG-MF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・DCMT-SMC・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・DCMT-SMC・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・DNGQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・DNGQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DCGW-FWH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DCGW-FWH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,393円 17,200円 1,579円 1,700円 2,369円 2,090円 1,114円 1,533円 3,893円 1,660円 1,114円 10,169円 1,980円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCMT11T308-PM-1515
                            DCMT11T308-PM-1525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 トラスココード

                            1,533円

                            ( 1,686円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -P(鋼)[◯]中切削0.8超硬CVDコーティング軽断続11T3(3.97)T(穴あり)Mなし21515PM-

                            1,393円

                            ( 1,532円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]中切削0.8サーメットPVDコーティング軽断続11T3(3.97)T(穴あり)Mなし21525PM-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました