(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCET070200UM1105
サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ DCET070200UM1105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,530円
税込単価
2,783円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DCET070200UM1105 解除

Loading...

DCET070200UM1105 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
DCET070200UM1105D(55°ひし形)----なし
DCET070200-UM-1105D(55°ひし形)鋼・ステンレス鋼・耐熱合金・チタン合金中切削ポジ7°(C)0.0mmなし

型番リスト

型番
利用可能コーナー数
トラスココード
質量(g)
切刃有効長LE(mm)
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナ半径RE(mm)
穴径D1(mm)
主逃げ角AN(°)
加工タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCET070200UM1105

-
339-2406
1.500
7.7019
6.35
2.38125
0.05
2.8
7
Medium
10

10個

2,530( 2,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

DCET070200UM1105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCET070200UM1105のページです。
型番DCET070200UM1105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DCMT-UF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DCMT-UF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CPMT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CPMT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・DCMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・DCMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・DNMG-MF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・DNMG-MF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CCMT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CCMT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DCMT-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DCMT-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・DCMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・DCMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 2,350円 1,114円 2,090円 1,300円 1,003円 2,260円 1,430円 1,700円 1,393円 1,143円 1,650円 1,114円 1,430円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~   3日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) M(ステンレス鋼) - - - - - - - - - M(ステンレス鋼) -
                            用途 中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 - 中切削 - - 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.05 - - - - - - - - - - - 0.8
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C)

                            サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCET070200-UM-1105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?利用可能コーナー数 トラスココード 質量(g) 切刃有効長LE(mm) 内接円IC(mm) 厚さS(mm) コーナ半径RE(mm) 穴径D1(mm) 主逃げ角AN(°) 加工タイプ

                            2,350円

                            ( 2,585円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -2---------

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました