(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ (型番リスト)

サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・鋼用に幅広い加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CPMT060204-PM-5015 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状C(80°ひし形)被削材P(鋼)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
逃げ角ポジ11°(P)勝手なし
利用可能コーナー数2材種記号5015
トラスココード- - -

商品情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPMT060204-PM-5015

0.4
5015
-

10個

1,077( 1,185円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・鋼用に幅広い加工範囲

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CPMT060204-PM-5015のページです。
型番CPMT060204-PM-5015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CNMG-SMR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CNMG-SMR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CCMT-SMC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CCMT-SMC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CPMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CPMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CNMM-QR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CNMM-QR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CNGQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CNGQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,077円 1,189円 1,020円 1,077円 1,209円 1,244円 1,329円 1,040円 1,114円 1,305円 1,690円 7,983円 3,920円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 P(鋼) - - P(鋼) - - S(耐熱合金・チタン合金) - M(ステンレス鋼) - - H(高硬度材) K(鋳鉄)
                            用途 中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 - - 中切削 中切削 中切削 - 仕上げ切削 - -
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト