(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CNMX-SM・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・CNMX-SM・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,374円 ~ 1,987円
税込価格
1,511円 ~ 2,186円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中旋削用・耐熱合金の長時間の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
被削材
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
S05F

10個

1,987( 2,186円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
2015

10個

1,774( 1,951円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
H13A

10個

1,374( 1,511円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
S05F

10個

1,987( 2,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中旋削用・耐熱合金の長時間の連続加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CNMX-SM・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・CNMX-SM・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・セラミック・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・セラミック・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・CCMT-KR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CCMT-KR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・セラミック・RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・セラミック・RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    サンドビック・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CNMG-PF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CNMG-PF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,374円 3,920円 9,401円 1,329円 1,680円 1,244円 4,290円 1,020円 1,040円 1,876円 1,459円 856円 4,384円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 - - - - - 0 - - - 0.8 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            利用可能コーナー数 2 2 - 2 2 2 1 2 - - 3 - -

                            サンドビック・CNMX-SM・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました