(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CNMG-UG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNMG120408NUGA30
住友電工ハードメタル・CNMG-UG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

【仕様】・ブレーカ記号:UG・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CNMG120408NUGA30 解除

Loading...

カタログを表示

CNMG120408NUGA30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120408NUGA30

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
ノンコート
-
12
04(4.76)
A30
12.9

10個

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UG
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・A30は鋼切削用材種。
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC8035Pは強断続
・重切削加工から汎用まで、優れた耐欠損性
・安定性を発揮します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CNMG-UG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ の型番CNMG120408NUGA30のページです。
型番CNMG120408NUGA30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CNMG-UG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CNMG-UG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNMG-UG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNMG-UG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMG-UG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMG-UG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CCGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CCGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNGG-FT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNGG-FT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TPMT-SU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TPMT-SU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TCMT-SU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TCMT-SU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMT-SF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMT-SF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CPMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CPMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 493円 520円 1,059円 556円 498円 589円 813円 663円 444円 504円 927円 444円 647円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 中切削 中切削 仕上げ切削 - 中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - - - 超硬 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし なし なし - - なし なし なし なし -

                            住友電工ハードメタル・CNMG-UG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG090304NUGAC830P
                            CNMG090308N-UG-AC8025P
                            CNMG090308NUGAC8035P
                            CNMG120408NUGAC8035P
                            CNMG120408NUGAC820P
                            CNMG120408NUGAC830P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            493円

                            ( 542円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング断続0903(3.18)AC830P9.7

                            493円

                            ( 542円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続0903(3.18)AC8025P9.7

                            493円

                            ( 542円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング断続0903(3.18)AC8035P9.7

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング断続1204(4.76)AC8035P12.9

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続1204(4.76)AC820P12.9

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング断続1204(4.76)AC830P12.9

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました