(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CNMM-MR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNMM-MR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,433円
税込単価
2,676円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用用途:荒旋削用形状 :C(80°ひし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMM160612-MR-2025 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
CNMM120412-MR-2025C(80°ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)粗切削ネガ0°(N)0.8mmなし
CNMM160612-MR-2025C(80°ひし形)K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)1.2mmなし
CNMM250924-MR-2025C(80°ひし形)--ネガ0°(N)-なし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMM160612-MR-2025

K(鋳鉄)[○]
粗切削
1.2
2
2025
609-5941
-

10個

2,433( 2,676円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
用途:荒旋削用
形状 :C(80°ひし形)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

CNMM160612-MR-2025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CNMM-MR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMM160612-MR-2025のページです。
型番CNMM160612-MR-2025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CNMM-MR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNMM-MR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CNMG-XMR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CNMG-XMR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CCMT-SMC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CCMT-SMC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CNGQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CNGQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CNMG-XF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CNMG-XF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CNMM-QR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CNMM-QR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,541円 1,653円 11,571円 1,329円 1,069円 1,244円 1,459円 3,920円 1,040円 984円 1,722円 1,305円 1,189円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            サンドビック・CNMM-MR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMM120412-MR-2025
                            CNMM250924-MR-2025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            1,541円

                            ( 1,695円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]粗切削0.822025-

                            7,996円

                            ( 8,796円 )
                            5個 -

                            1日目

                            10----2025609-5992

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました