(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
520円 ~ 648円  特別価格 
税込価格
572円 ~ 713円  特別価格 

【特長】・すくい面の工具損傷を軽減する仕上げ用ブレーカです・高能率加工にも効果...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000

外形図

住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

微小~仕上切削用
仕上~軽切削用
住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 微小~仕上切削用
住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上~軽切削用
ワイパーインサート
高精度(研磨)切削
住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーインサート
住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高精度(研磨)切削

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC8020P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC8025P

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
AC8115P

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
AC8015P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
AC8035P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
AC810P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC820P

10個

633円

614

( 675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
AC830P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC8020P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC8025P

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
AC8115P

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
AC8015P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
AC8035P

10個

633( 696円 )

5日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
AC810P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC820P

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
AC830P

10個

589円

571

( 628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC8020P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC8025P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
AC8115P

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
AC8015P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
AC8035P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
AC810P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC820P

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
AC830P

10個

589( 648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すくい面の工具損傷を軽減する仕上げ用ブレーカです
・高能率加工にも効果的です
【材種特長】
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・VNMG-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・VNMG-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-SE・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-SE・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-SE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-SE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WNMG-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WNMG-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-LU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-LU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CCGT-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CCGT-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・VNMG-LU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・VNMG-LU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CNMG-LU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CNMG-LU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 520円 786円 692円 675円 520円 520円 520円 985円 786円 1,287円 510円 515円 439円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - なし - なし なし なし
                            切れ刃長 12 16 12 - - 08 16 - 16 - - - -

                            住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました