(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,199円 ~ 3,920円
税込価格
1,319円 ~ 4,312円

【用途】・中切削用・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金用オールラウンドブレーカ

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
CNMG120408-QM-1105C(80°ひし形)--ネガ0°(N)-なし
CNMG190612-QM1105C(80°ひし形)ステンレス鋼・耐熱合金・チタン合金中切削ネガ0°(N)1.2mmなし
CNMG120416-QM-H13AC(80°ひし形)鋳鉄・非鉄金属・耐熱合金・チタン合金・高硬度材中切削ネガ0°(N)1.6mmなし
CNMG160612-QM-235C(80°ひし形)鋼・ステンレス鋼中切削ネガ0°(N)1.6mmなし
CNMG120412-QM-2015C(80°ひし形)鋼・ステンレス鋼中切削ネガ0°(N)1.6mmなし
CNMG160604-QM-235C(80°ひし形)--ネガ0°(N)-なし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
PVDコーティング
12
04(4.76)
-
1105
600-6361
10

10個

1,670( 1,837円 )

7日目

M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.2
CVDコーティング
12
04(4.76)
2
2015
-
-

10個

1,541( 1,695円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
中切削
1.6
ノンコート
11
04(4.76)
2
H13A
-
-

10個

1,199( 1,319円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
CVDコーティング
16
06(6.35)
-
235
609-5828
-

10個

2,550( 2,805円 )

7日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.2
CVDコーティング
15
06(6.35)
2
235
-
-

10個

2,369( 2,606円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
1.2
PVDコーティング
18
06(6.35)
2
1105
600-6671
10

10個

3,920( 4,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・中切削用
・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金用オールラウンドブレーカ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CPMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CPMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CNMG-XMR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CNMG-XMR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,199円 1,306円 1,020円 1,189円 1,114円 1,143円 947円 1,244円 1,077円 1,790円 1,620円 1,653円 11,571円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし - なし -

                            サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました