(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
515円 ~ 1,823円
税込価格
567円 ~ 2,005円

【仕様】・ブレーカ記号:GZ・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定48件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
09
04(4.76)
AC4010K
9.7

10個

515( 567円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
09
04(4.76)
AC4015K
9.7

10個

515( 567円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
09
04(4.76)
AC4125K
9.7

10個

565( 622円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
断続
09
04(4.76)
AC420K
9.7

10個

515( 567円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
連続
09
04(4.76)
AC4010K
9.7

10個

515( 567円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
09
04(4.76)
AC4015K
9.7

10個

515( 567円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
09
04(4.76)
AC4125K
9.7

10個

565( 622円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
断続
09
04(4.76)
AC420K
9.7

10個

515( 567円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
12
04(4.76)
AC4010K
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
12
04(4.76)
AC4015K
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
12
04(4.76)
AC4125K
12.9

10個

647( 712円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
断続
12
04(4.76)
AC420K
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
12
04(4.76)
AC820P
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
12
04(4.76)
AC4010K
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
12
04(4.76)
AC4015K
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
12
04(4.76)
AC4125K
12.9

10個

647( 712円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
断続
12
04(4.76)
AC420K
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
12
04(4.76)
AC820P
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
連続
12
04(4.76)
AC4010K
12.9

10個

633( 696円 )

5日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
12
04(4.76)
AC4015K
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
12
04(4.76)
AC4125K
12.9

10個

647( 712円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
断続
12
04(4.76)
AC420K
12.9

10個

633( 696円 )

5日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
12
04(4.76)
AC820P
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
連続
12
04(4.76)
AC4010K
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
12
04(4.76)
AC4015K
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
12
04(4.76)
AC4125K
12.9

10個

647( 712円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
断続
12
04(4.76)
AC420K
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
12
04(4.76)
AC820P
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
16
06(6.35)
AC4010K
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
16
06(6.35)
AC4015K
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
16
06(6.35)
AC4125K
16.1

10個

1,432( 1,575円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
断続
16
06(6.35)
AC420K
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
連続
16
06(6.35)
AC4010K
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
16
06(6.35)
AC4015K
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
16
06(6.35)
AC4125K
16.1

10個

1,432( 1,575円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
断続
16
06(6.35)
AC420K
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
連続
16
06(6.35)
AC4010K
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
16
06(6.35)
AC4015K
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
16
06(6.35)
AC4125K
16.1

10個

1,432( 1,575円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
断続
16
06(6.35)
AC420K
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
連続
19
06(6.35)
AC4010K
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
19
06(6.35)
AC4015K
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
19
06(6.35)
AC4125K
19.3

10個

1,822( 2,004円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
断続
19
06(6.35)
AC420K
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
連続
19
06(6.35)
AC4010K
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
19
06(6.35)
AC4015K
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
19
06(6.35)
AC4125K
19.3

10個

1,823( 2,005円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
断続
19
06(6.35)
AC420K
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:GZ
・形状:C(80°ひし形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中~粗切削
【材種特長】
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC405K:鋳鉄の高速加工用。高速から中速切削に対応する耐摩耗性重視の材種
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CCGT-MN-SI・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CCGT-MN-SI・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CCGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CCGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 515円 439円 589円 858円 493円 520円 939円 1,092円 1,059円 520円 439円 556円 813円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            用途 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 - - 超硬 サーメット サーメット - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし -

                            住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました