(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNMG120412-MF1105
サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNMG120412-MF1105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【用途】・仕上げ加工用・主に鋼用(延性のある加工硬化鋼用オプション)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMG120412-MF1105 解除

Loading...

CNMG120412-MF1105 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
CNMG120404-MF-2015C(80°ひし形)S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ネガ0°(N)0.2mmなし
CNMG090304-MF-235C(80°ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削ネガ0°(N)0.8mmなし
CNMG120412-MF1105C(80°ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ネガ0°(N)0.8mmなし
CNMG120404-MF-2025C(80°ひし形)S(耐熱合金・チタン合金)中切削ネガ0°(N)0.2mmなし
CNMG120408-MF-2025C(80°ひし形)M(ステンレス鋼)/N(非鉄金属)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ネガ0°(N)1.2mmなし
CNMG120408-MF-2015C(80°ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ネガ0°(N)1.2mmなし
CNMG120412-MF-S05FC(80°ひし形)S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ネガ0°(N)1.6mmなし
CNMG090308-MF-5015C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)仕上げ切削ネガ0°(N)1.6mmなし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120412-MF1105

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.8
1105
602-5676
-

10個

1,780( 1,958円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げ加工用
・主に鋼用(延性のある加工硬化鋼用オプション)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

CNMG120412-MF1105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120412-MF1105のページです。
型番CNMG120412-MF1105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CPMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CPMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CCET-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CCET-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CNMM-HR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CNMM-HR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CNGQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CNGQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 984円 1,306円 1,744円 1,114円 2,530円 7,983円 743円 3,306円 3,920円 4,290円 1,077円 1,459円 1,677円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   3日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 2 2 - 2 2 2 - 2 2 1 2 3 2

                            サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG090304-MF-235
                            CNMG090308-MF-5015
                            CNMG120404-MF-2015
                            CNMG120404-MF-2025
                            CNMG120408-MF-2015
                            CNMG120408-MF-2025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            7日目

                            10M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.8235604-1116

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削1.65015-

                            1,558円

                            ( 1,714円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10S(耐熱合金・チタン合金)[◯]仕上げ切削0.22015130-5352

                            1,660円

                            ( 1,826円 )
                            10個 -

                            7日目

                            10S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中切削0.22025130-5361

                            1,558円

                            ( 1,714円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ切削1.22015130-5603

                            1,558円

                            ( 1,714円 )
                            10個 -

                            7日目

                            10S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ切削1.22025130-5611

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました