(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNMA120412-KR3205
サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNMA120412-KR3205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,790円
税込単価
1,969円

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMA120412-KR3205 解除

Loading...

CNMA120412-KR3205 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手トラスココード
CNMA120416-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)0.4mmなし604-1027
CNMA190616-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)0.8mmなし618-2402
CNMA120412-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)0.4mmなし604-0985
CNMA120408-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)0.4mmなし604-0942
CNMA190612-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)1.2mmなし618-2372
CNMA160612-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)0.4mmなし604-1051
CNMA120404-KR3205C(80°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)粗切削ネガ0°(N)0.8mmなし604-0900

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMA120412-KR3205

0.4
604-0985
10

10個

1,790( 1,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

CNMA120412-KR3205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMA120412-KR3205のページです。
型番CNMA120412-KR3205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CNMG-PF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CNMG-PF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CPMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CPMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CCMT-SMC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CCMT-SMC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,790円 1,306円 1,189円 856円 1,690円 1,040円 1,020円 947円 1,114円 1,199円 1,329円 1,680円 1,744円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / K(鋳鉄) - - - - - - - M(ステンレス鋼) - S(耐熱合金・チタン合金) - -
                            用途 粗切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 - - 中切削 - 中切削 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし

                            サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMA120404-KR3205
                            CNMA120408-KR3205
                            CNMA120416-KR3205
                            CNMA160612-KR3205
                            CNMA190612-KR3205
                            CNMA190616-KR3205
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            トラスココード

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            10個 -

                            1日目

                            100.8604-0900

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            10個 -

                            7日目

                            100.4604-0942

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            10個 -

                            7日目

                            -0.4604-1027

                            2,830円

                            ( 3,113円 )
                            10個 -

                            1日目

                            100.4604-1051

                            3,960円

                            ( 4,356円 )
                            10個 -

                            1日目

                            101.2618-2372

                            3,960円

                            ( 4,356円 )
                            10個 -

                            7日目

                            100.8618-2402

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました