(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
589円 ~ 1,823円
税込価格
648円 ~ 2,005円

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定58件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVD新コーティング材種

AC5005S: 高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種。
AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

性能・試験情報

AC5015S

  • 耐摩耗性能
  • 耐欠損性能
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AC5015S-1
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AC5015S-2
被削材:インコネル718(44HRC) インサート:CNMG120408
切削条件:vc=40m/min, f =0.1mm/rev, ap=1.5mm Wet
被削材:ハステロイ(22HRC) インサート:CNMG120408
切削条件:vc=50m/min, f =0.1mm/rev, ap=1.5mm Wet

AC5025S

  • 耐摩耗性能
  • 耐欠損性能
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AC5025S-1
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AC5025S-2
被削材:インコネル718(44HRC) インサート:CNMG120408
切削条件:vc=40m/min, f =0.1mm/rev, ap=1.5mm Wet
被削材:ハステロイ(22HRC) インサート:CNMG120408
切削条件:vc=50m/min, f =0.1mm/rev, ap=1.5mm Wet

外形図

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

適用被削材

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

微小~仕上切削用
仕上~軽切削用
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 微小~仕上切削用
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上~軽切削用
ワイパーインサート
高精度(研磨)切削
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーインサート
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高精度(研磨)切削

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AC5005S
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC6030M
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC6040M
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AC6135M
12.9

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC6145M
12.9

10個

648( 713円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC9115T
12.9

10個

780( 858円 )

2日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC9125T
12.9

10個

780( 858円 )

2日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC5015S
12.9

10個

633( 696円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC5025S
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC510U
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC520U
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC530U
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AC6020M
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC630M
12.9

10個

633( 696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AC5005S
12.9

10個

633( 696円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC6030M
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC6040M
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AC6135M
12.9

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC6145M
12.9

10個

648( 713円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC9115T
12.9

10個

780( 858円 )

2日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC9125T
12.9

10個

780( 858円 )

2日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC5015S
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC5025S
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC510U
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC520U
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC530U
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AC6020M
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC630M
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AC5005S
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC6030M
12.9

10個

633( 696円 )

5日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC6040M
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AC6135M
12.9

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC6145M
12.9

10個

648( 713円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC9115T
12.9

10個

780( 858円 )

2日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC9125T
12.9

10個

780( 858円 )

2日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC5015S
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC5025S
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC510U
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC520U
12.9

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC530U
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AC6020M
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
AC630M
12.9

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AC6135M
12.9

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AC6145M
12.9

10個

648( 713円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
AC5005S
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
AC6135M
16.1

10個

1,433( 1,576円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
16
06(6.35)
AC6145M
16.1

10個

1,433( 1,576円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
AC5015S
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
16
06(6.35)
AC5025S
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
AC510U
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
16
06(6.35)
AC520U
16.1

10個

1,304( 1,434円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
19
06(6.35)
AC5005S
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
19
06(6.35)
AC6135M
19.3

10個

1,823( 2,005円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
19
06(6.35)
AC6145M
19.3

10個

1,823( 2,005円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
AC5015S
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
19
06(6.35)
AC5025S
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
AC510U
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
19
06(6.35)
AC520U
19.3

10個

1,659( 1,825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。
【材種特長】
・AC5005S:高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種
・AC5015S:高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種
・AC5025S:断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-EX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-EX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 589円 589円 1,511円 956円 858円 493円 439円 813円 1,454円 589円 556円 487円 589円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 - 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - 超硬 - サーメット - 超硬 サーメット - 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし - なし - なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・CNMG-EX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました