(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

型番:CNMA120408BNX20
住友電工ハードメタル・CBN・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
8,027円
税込単価
8,830円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMA120408BNX20 解除

Loading...

カタログを表示

CNMA120408BNX20の仕様・寸法情報

形状C(80°ひし形)被削材H(高硬度材)[○]
用途仕上げ~中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.8
材種(母材)CBN逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態軽断続切れ刃長12
厚さ04(4.76)溝・穴A(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数1材種記号BNX20

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMA120408BNX20

H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
BNX20

1個

8,027( 8,830円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BN2000の特長は連続切削はもちろん、弱~中断続切削まで、幅広い用途において安定した性能を発揮します。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN7000は鋳鉄を切削速度1,500m/min 以上の超高速で切削した場合でも、優れた放熱作用により刃先温度の上昇を抑え、鋳鉄の高速切削で問題となる熱亀裂を大幅に抑制することが可能。
・BNX20は高能率加工に威力を発揮する材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMA120408BNX20のページです。
型番CNMA120408BNX20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CBN・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CCGT-MN-SI・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CCGT-MN-SI・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 8,027円 921円 589円 493円 520円 515円 858円 1,150円 1,092円 802円 813円 487円 1,511円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 中~粗切削
                            材種(母材) CBN - - - 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 - 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし -

                            住友電工ハードメタル・CBN・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMA120404BN2000
                            CNMA120404BN500
                            CNMA120404BNX20
                            CNMA120408BN2000
                            CNMA120408BN500
                            CNMA120408BN7000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号

                            8,027円

                            ( 8,830円 )
                            1個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4軽断続BN2000

                            8,027円

                            ( 8,830円 )
                            1個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4連続BN500

                            8,027円

                            ( 8,830円 )
                            1個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4軽断続BNX20

                            8,027円

                            ( 8,830円 )
                            1個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.8軽断続BN2000

                            8,027円

                            ( 8,830円 )
                            1個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8連続BN500

                            8,027円

                            ( 8,830円 )
                            1個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8連続BN7000
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト