(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KBMFR062005ACZ150
住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンヨウチップ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,975円
税込単価
3,273円

【特長】・切削工具用チップ・勝手:右・材種:超硬・コーティング:PVDコーティ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

KBMFR062005ACZ150 解除

Loading...

カタログを表示

KBMFR062005ACZ150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBMFR062005ACZ150

溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
0.05
2
ACZ150

10個

2,975( 3,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削工具用チップ
・勝手:右
・材種:超硬
・コーティング:PVDコーティング
・コーナーR:0.05mm/0.1mm
・利用可能コーナー数:1
・適合ホルダ:CKB型
【用途】
溝入れ/端面溝入れ/突っ切り

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番KBMFR062005ACZ150のページです。
型番KBMFR062005ACZ150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

    住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

        タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 株洲工具 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 三菱マテリアル 京セラ
                            通常価格 2,975円 1,076円 818円 7,520円 1,313円 1,988円 2,270円 3,192円 1,286円 3,072円 1,850円 2,366円 2,240円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            勝手 - - - なし - なし - - -
                            材種(母材) 超硬 - - - 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 -
                            コーティング PVDコーティング - - - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング -
                            適合ホルダ CKB型 - - - - - - - - CKB型 - - -
                            利用可能コーナー数 1 - 1 - - - - 3 - 1 - - -

                            住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KBMFR061505ACZ150
                            KBMFR063005ACZ150
                            KBMGR041105AC1030U
                            KBMGR041110AC1030U
                            KBMGR051105AC1030U
                            KBMGR051110AC1030U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            材種記号

                            2,975円

                            ( 3,273円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り0.051.5ACZ150

                            2,975円

                            ( 3,273円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り0.053ACZ150

                            3,507円

                            ( 3,858円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.051AC1030U

                            3,507円

                            ( 3,858円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.12AC1030U

                            3,850円

                            ( 4,235円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.051AC1030U

                            3,850円

                            ( 4,235円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.12AC1030U

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました