(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・VPET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本特殊陶業・VPET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,491円
税込価格
1,640円

【形状】:V(35°ひし形)【コーティング】:PVDコーティング【材種(母材)...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.08
02(2.38)
DT4

10個

1,491( 1,640円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.08
02(2.38)
DT4

10個

1,491( 1,640円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.08
02(2.38)
DT4

10個

1,491( 1,640円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【形状】:V(35°ひし形)
【コーティング】:PVDコーティング
【材種(母材)】:超硬

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・VPET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・VPET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・CNMG-AH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・CNMG-AH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 1,491円 1,312円 1,312円 780円 590円 720円 890円 1,141円 1,229円 910円 630円 1,078円 1,330円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 - - 超硬 - サーメット 超硬 超硬
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - - - - - PVDコーティング - ノンコート ノンコート PVDコーティング

                            日本特殊陶業・VPET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました