(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VNMG332-G-CP1
日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ セッサクコウグV

通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【形状】:V(35°ひし形)【逃げ角】:ネガ0°(N)【厚さ】:04(4.76...

詳細情報を確認する

型番

VNMG332-G-CP1 解除

Loading...

 
カタログを表示

VNMG332-G-CP1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG332-G-CP1

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
CP1

10個

890( 979円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【形状】:V(35°ひし形)
【逃げ角】:ネガ0°(N)
【厚さ】:04(4.76)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG332-G-CP1のページです。
型番VNMG332-G-CP1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・VNMG-MP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・VNMG-MP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・VNMG-CE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・VNMG-CE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・VNMG-PV・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・VNMG-PV・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・VNMG-BH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・VNMG-BH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・VNMG-AB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・VNMG-AB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・VBMT-JQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・VBMT-JQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 日本特殊陶業 タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 890円 1,229円 1,066円 1,274円 1,312円 910円 931円 1,066円 1,229円 1,066円 931円 1,377円 1,460円
                            通常出荷日 9日目   1日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ5°(B)
                            厚さ 04(4.76) - - 04(4.76) 03(3.18) 04(4.76) - - - - - - 03(3.18)

                            日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNMG331-G-CP1
                            VNMG333-G-CP1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 材種記号

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            9日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4超硬CVDコーティングCP1

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            9日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.2超硬CVDコーティングCP1

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました