(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VCGT110301RU-VM1
日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ セッサクコウグV

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,932円
税込単価
2,125円

【形状】:V(35°ひし形)【コーティング】:PVDコーティング【材種(母材)...

詳細情報を確認する

型番

VCGT110301RU-VM1 解除

Loading...

 
カタログを表示

VCGT110301RU-VM1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCGT110301RU-VM1

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
VM1

10個

1,932( 2,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【形状】:V(35°ひし形)
【コーティング】:PVDコーティング
【材種(母材)】:超硬
【厚さ】:03(3.18)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VCGT110301RU-VM1のページです。
型番VCGT110301RU-VM1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・VBMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・VBMT-MP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・VBMT-JQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・VBMT-JQ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          日本特殊陶業・VPET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          日本特殊陶業・VPET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・VNMG-BH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・VNMG-BH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・VCMT-JE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・VCMT-JE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・VNMG-MP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・VNMG-MP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,312円 910円 1,377円 1,377円 1,491円 1,312円 1,460円 1,066円 1,989円 890円 1,229円 1,330円 1,066円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   3日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            材種(母材) 超硬 - - - 超硬 超硬 - - - - 超硬 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) - - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            コーティング PVDコーティング - - - PVDコーティング PVDコーティング - - - - PVDコーティング PVDコーティング -
                            厚さ 03(3.18) 04(4.76) - - - 03(3.18) 03(3.18) - - 04(4.76) - - -

                            日本特殊陶業・VCGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCGT110301MFNAM3-DT4
                            VCGT110301MFNAM3-TM4
                            VCGT110301MRU-DT4
                            VCGT110302MCL-DT4
                            VCGT110302MCL-TM4
                            VCGT110302MFNAM3-DT4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 材種記号

                            1,312円

                            ( 1,443円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.08-DT4

                            1,400円

                            ( 1,540円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.08-TM4

                            1,491円

                            ( 1,640円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.08DT4

                            1,563円

                            ( 1,719円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.18-DT4

                            1,560円

                            ( 1,716円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.18-TM4

                            1,312円

                            ( 1,443円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.18-DT4

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました