(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TTP60FR-N-ZM3
日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ セッサクコウグV

日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ TTP60FR-N-ZM3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,820円
税込単価
3,102円

【用途】ねじ切り加工に使用できます。【特長】微粒子超硬またはPVDコーテッド微...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    超硬
  • 適合ホルダ:
    TTP型/DS-TTP型/CH-TTP型

型番

TTP60FR-N-ZM3 解除

Loading...

TTP60FR-N-ZM3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)ピッチ勝手材種(母材)コーティング
TTP60FR-NS-KM1外径1~1.5超硬
TTP60FR8BS-KM1外径0.4~1.25超硬
TTP60FR8AS-KM1外径0.4~1.25超硬
TTP60FR4BS-KM1外径0.2~0.75超硬
TTP60FR4AS-KM1外径0.2~0.75超硬
TTP60FR4A-QM3外径0.2~0.75超硬PVDコーティング
TTP60FR8B-ZM3外径0.4~1.25超硬PVDコーティング
TTP60FR8A-ZM3外径0.4~1.25超硬PVDコーティング
TTP60FR-N-ZM3外径1~1.5超硬PVDコーティング
TTP60FR4A-ZM3外径0.2~0.75超硬PVDコーティング

型番リスト

型番
ピッチ
山数
コーティング
材種記号
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTP60FR-N-ZM3

1~1.5
-
PVDコーティング
ZM3
(0.1)

10個

2,820( 3,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ねじ切り加工に使用できます。
【特長】
微粒子超硬またはPVDコーテッド微粒子超鋼コーティング仕様です。

カタログ

 

Loading...

TTP60FR-N-ZM3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップの型番TTP60FR-N-ZM3のページです。
型番TTP60FR-N-ZM3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ

日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ

    日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

    日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

            小内径ねじ切り EZバー EZT型

            小内径ねじ切り EZバー EZT型

              タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

              タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                  サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                  サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                    SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                    SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                      ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                      ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                          タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                          タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ カーメックス サンドビック カーメックス ノガ・ウォーターズ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 2,649円 2,820円 3,384円 2,944円 1,637円 2,570円 4,510円 1,293円 3,230円 1,293円 1,799円 2,837円 1,020円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 外径 外径 内径 外径 内径 内径 - 内径 内径 - 外径 外径
                            勝手 - なし - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - - - 超硬 超硬 -
                            適合ホルダ TTP型/DS-TTP型/CH-TTP型 TTP型/DS-TTP型 - - - - - - - - - - -

                            日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTP60FR4A-QM3
                            TTP60FR4A-ZM3
                            TTP60FR8A-ZM3
                            TTP60FR8B-ZM3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 山数 コーティング 材種記号 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            3,015円

                            ( 3,317円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.2~0.75-PVDコーティングQM3(0.05)MAXフラット

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.2~0.75-PVDコーティングZM3(0.05)MAXフラット

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4~1.25-PVDコーティングZM3(0.05)

                            2,649円

                            ( 2,914円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.4~1.25-PVDコーティングZM3(0.05)

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました