(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・CBN・NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,669円
税込価格
4,036円

CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
0.2
連続
BN7125

1個

3,669( 4,036円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
BN7125

1個

3,669( 4,036円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
連続
BN1000

1個

3,669( 4,036円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
軽断続
BN2000

1個

3,669( 4,036円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
連続
BN7000

1個

3,669( 4,036円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
連続
BN1000

1個

3,669( 4,036円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
BN2000

1個

3,669( 4,036円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
BN7000

1個

3,669( 4,036円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CBN・NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・2NU-SNGA・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・2NU-SNGA・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・NU-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・NU-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・2NC-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・2NC-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・TPGW-HS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・TPGW-HS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 3,669円 2,459円 4,786円 2,568円 8,083円 4,765円 10,766円 4,865円 2,217円 7,899円 4,765円 5,536円 3,453円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 特殊 特殊 S(四角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B)
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・CBN・NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました