(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NUVNMA160404BN500
住友電工ハードメタル・CBN・NU-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,546円
税込単価
3,901円

超平滑TiAIN系コート採用により、耐摩耗性の向上と共に切削抵抗を低減し、切り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

NUVNMA160404BN500 解除

Loading...

カタログを表示

NUVNMA160404BN500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
包装単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUVNMA160404BN500

K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
BN500
1

1個

3,546( 3,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超平滑TiAIN系コート採用により、耐摩耗性の向上と共に切削抵抗を低減し、切りくず排出性を大幅に向上。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番NUVNMA160404BN500のページです。
型番NUVNMA160404BN500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CBN・NU-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・NU-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・NU-TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・NU-TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・NU-WBEW-LT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・NU-WBEW-LT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CCMT-LU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CCMT-LU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・VNMG-FE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・VNMG-FE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・VCMT-LU・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・VCMT-LU・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DNMG-EG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DNMG-EG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・VNMG-UG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・VNMG-UG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VNMG-GU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VNMG-GU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,320円 3,261円 3,919円 3,919円 439円 786円 682円 835円 675円 1,482円 2,006円 904円 786円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN - - - - 超硬 超硬 超硬 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・CBN・NU-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NUVNMA160404BN1000
                            NUVNMA160404BN2000
                            NUVNMA160404BN350
                            NUVNMA160404BN7000
                            NUVNMA160404BNX10
                            NUVNMA160404BNX20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号 包装単位

                            3,546円

                            ( 3,901円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4連続BN10001

                            3,546円

                            ( 3,901円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4軽断続BN20001

                            3,546円

                            ( 3,901円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4断続BN3501

                            3,546円

                            ( 3,901円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4連続BN70001

                            3,546円

                            ( 3,901円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4連続BNX101

                            3,546円

                            ( 3,901円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4軽断続BNX201

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました