(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,150円 ~ 1,580円
税込価格
1,265円 ~ 1,738円

【形状】:T(三角形)【逃げ角】:ネガ0°(N)【厚さ】:04(4.76)

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材材種(母材)コーティング逃げ角厚さコーナーR(ノーズR)勝手
TNGG160404MFNUL-DM4T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材)超硬PVDコーティングネガ0°(N)04(4.76)0.38mm
TNGG160402MFNUL-DM4T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材)超硬PVDコーティングネガ0°(N)04(4.76)0.18mm
TNGG160402FRU2-ZM3T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/N(非鉄金属)超硬PVDコーティングネガ0°(N)04(4.76)0.2mm
TNGG160404FLU2-ZM3T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/N(非鉄金属)超硬PVDコーティングネガ0°(N)04(4.76)0.4mm

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
ZM3

10個

1,580( 1,738円 )

9日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.18
超硬
-
PVDコーティング
DM4

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
ZM3

10個

1,580( 1,738円 )

9日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.38
超硬
-
PVDコーティング
DM4

10個

1,150( 1,265円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【形状】:T(三角形)
【逃げ角】:ネガ0°(N)
【厚さ】:04(4.76)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱日立ツール・DNMG-DE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・DNMG-DE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMG-DE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMG-DE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・CNMG-BE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・CNMG-BE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・DNMG-CT・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・DNMG-CT・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 イスカル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,150円 1,481円 840円 604円 969円 929円 619円 590円 846円 619円 1,662円 500円 969円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) - ネガ0°(N)
                            厚さ 04(4.76) - 04(4.76) - - - - - 04(4.76) - - - -

                            日本特殊陶業・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました