(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本特殊陶業・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,300円
税込単価
9,130円

6コーナ仕様【形状】:T(三角形)【逃げ角】:ネガ0°(N)【厚さ】:04(4...

詳細情報を確認する

型番

TNGA160408PHSCD-B52 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGA160408PHSCD-B52

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
CBN
ノンコート
B52

1個

8,300( 9,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

6コーナ仕様
【形状】:T(三角形)
【逃げ角】:ネガ0°(N)
【厚さ】:04(4.76)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNGA160408PHSCD-B52のページです。
型番TNGA160408PHSCD-B52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・TBPA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・TBPA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・SNMG-RE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・SNMG-RE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・SPMT-JE・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・SPMT-JE・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・WNMG-FE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・WNMG-FE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TPMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TPMT-JE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-PG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-PG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 日本特殊陶業 京セラ
                            通常価格 8,300円 3,685円 699円 840円 869円 619円 772円 604円 27,710円 698円 26,800円 7,431円 680円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) W(六角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) -
                            逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            厚さ 04(4.76) - - 04(4.76) - - - - 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) -

                            日本特殊陶業・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました