(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NUTPGW080204BNX10
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,453円
税込単価
3,798円

【特長】・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです・従来の工具材料に比べ、高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

NUTPGW080204BNX10 解除

Loading...

カタログを表示

NUTPGW080204BNX10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
包装単位
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUTPGW080204BNX10

H(高硬度材)[○]
0.4
連続
08
02(2.38)
BNX10
1
8.2

1個

3,453( 3,798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです
・従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番NUTPGW080204BNX10のページです。
型番NUTPGW080204BNX10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・2NU-SNGA・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・2NU-SNGA・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・NU-SNMA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・NU-SNMA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・NU-DNMA・85°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・NU-DNMA・85°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・NU-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・NU-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・RCGA・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・RCGA・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・2NC-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・2NC-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・T-2NU-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・T-2NU-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,217円 4,786円 8,083円 10,766円 2,320円 2,236円 2,568円 3,453円 32,296円 4,865円 4,765円 3,715円 5,536円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) R(円形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            球面軸受(高炭素クロム軸受鋼に焼き入れした物)の切削
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/24
                            球面軸受(高炭素クロム軸受鋼に焼き入れした物)の、内径と端面の切削に使いました。

                            今までは一番硬い番手の超硬ロウ付けバイトで、部品の切削とバイトの研磨を繰り返し行い、とてつもない時間を掛けていましたが、試しにCBNチップを使用したら、普通に硬い目の材料を削る様な感じで削れてビックリしました。(もちろん切削速度等はカタログを見て)

                            CBNチップの値段は高いですが、三角形の1箇所のみのチップで、1個から手配出来て、良かったです。
                            値段も単純に3箇所にCBNが付いている物の3分の1なので。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NUTPGW080204BN1000
                            NUTPGW080204BN2000
                            NUTPGW080204BN7000
                            NUTPGW080208BN2000
                            NUTPGW080208BN7000
                            NUTPGW090202BN2000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 包装単位 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            3,453円

                            ( 3,798円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4連続0802(2.38)BN100018.2

                            3,453円

                            ( 3,798円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4軽断続0802(2.38)BN200018.2

                            3,453円

                            ( 3,798円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4連続0802(2.38)BN700018.2

                            3,453円

                            ( 3,798円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.8軽断続0802(2.38)BN200018.2

                            3,453円

                            ( 3,798円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8連続0802(2.38)BN700018.2

                            3,453円

                            ( 3,798円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.2軽断続0902(2.38)BN200019.6

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました