(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・TBP/Y-TBP型用・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBP60FRV-ZM3
日本特殊陶業・TBP/Y-TBP型用・旋削チップ セッサクコウグV

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,620円
税込単価
2,882円

【特長】コーナーRが0~0.2mmで被削材が鋼/ステンレス鋼/耐熱合金・チタン...

詳細情報を確認する

型番

TBP60FRV-ZM3 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBP60FRV-ZM3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBP60FRV-ZM3

T(三角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
ZM3

10個

2,620( 2,882円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】コーナーRが0~0.2mmで被削材が鋼/ステンレス鋼/耐熱合金・チタン合金の旋削チップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・TBP/Y-TBP型用・旋削チップの型番TBP60FRV-ZM3のページです。
型番TBP60FRV-ZM3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・TBP/Y-TBP型用・旋削チップ

日本特殊陶業・TBP/Y-TBP型用・旋削チップ

    日本特殊陶業・LBMA/LBMA-S型用・旋削チップ

    日本特殊陶業・LBMA/LBMA-S型用・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・JSTBR/L用・旋削チップ

            タンガロイ・JSTBR/L用・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNGG-FT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNGG-FT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                KTKF/KTKFスペースホルダ/KTKF Y軸用ホルダ用・旋削チップ

                KTKF/KTKFスペースホルダ/KTKF Y軸用ホルダ用・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SPMH-US・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SPMH-US・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 2,463円 2,380円 530円 680円 690円 1,550円 663円 2,250円 528円 647円 484円 589円 470円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  

                            日本特殊陶業・TBP/Y-TBP型用・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBP55FR00-ZM3
                            TBP55FR10-ZM3
                            TBP60FR00-DT4
                            TBP60FRV05-VM1
                            TBP60FRV10-ZM3
                            TBP72FR05-BM-DM4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 材種記号

                            2,463円

                            ( 2,709円 )
                            10個 -

                            3日目

                            T(三角形)S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0超硬PVDコーティングZM3

                            2,463円

                            ( 2,709円 )
                            10個 -

                            3日目

                            T(三角形)S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.1超硬PVDコーティングZM3

                            2,553円

                            ( 2,808円 )
                            10個 -

                            3日目

                            T(三角形)M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0超硬PVDコーティングDT4

                            2,620円

                            ( 2,882円 )
                            10個 -

                            1日目

                            T(三角形)M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05超硬PVDコーティングVM1

                            2,620円

                            ( 2,882円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            T(三角形)S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.1超硬PVDコーティングZM3

                            2,620円

                            ( 2,882円 )
                            10個 -

                            1日目

                            T(三角形)M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05超硬PVDコーティングDM4

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました