(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NUCCGW060208BN2000
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ NUCCGW060208BN2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,775円
税込単価
4,153円

【特長】・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです・従来の工具材料に比べ、高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NUCCGW060208BN2000 解除

Loading...

NUCCGW060208BN2000 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。

チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材高能率仕上げ加工に最適

ナノ多結晶CBN の優れた硬度、熱伝導率により抜群の耐摩耗性を発揮

優れた寸法精度、加工面粗さを長時間維持

従来材種に比べ工具交換回数を減少、作業効率向上とトータルコストを低減

推奨切削条件

推奨切削条件表

チタン合金

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表チタン合金

コバルトクロム合金

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表コバルトクロム合金

超硬合金

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表超硬合金

※ 83HRA 以上の超硬合金加工には[スミダイヤバインダレスNPD10]を推奨します。

その他

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表その他

適用被削材

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

材種マップ

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
包装単位
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUCCGW060208BN2000

H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
06
02(2.38)
BN2000
1
6.4

1個

3,775( 4,153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです
・従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています
【材種特長】
・NCB100はナノ多結晶CBN焼結体材種です。従来のCBN材種よりも硬度、熱伝導率が高いため、チタン合金、Co-Cr合金等の難削材加工における高能率化、長寿命化を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

NUCCGW060208BN2000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番NUCCGW060208BN2000のページです。
型番NUCCGW060208BN2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・NU-CPGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・NU-CPGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・NU-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・NU-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・NU-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・NU-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGN・80°ひし形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGN・80°ひし形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・NU-DNMA・85°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・NU-DNMA・85°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGT-N-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGT-N-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,581円 3,453円 4,786円 8,855円 3,775円 3,775円 4,645円 2,217円 3,775円 2,415円 5,536円 2,236円 9,237円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NUCCGW060202BN1000
                            NUCCGW060202BN2000
                            NUCCGW060204BN1000
                            NUCCGW09T302BN1000
                            NUCCGW09T302BN2000
                            NUCCGW09T304BN1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 包装単位 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            3,775円

                            ( 4,153円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.2連続0602(2.38)BN100016.4

                            3,775円

                            ( 4,153円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.2軽断続0602(2.38)BN200016.4

                            3,775円

                            ( 4,153円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4連続0602(2.38)BN100016.4

                            3,775円

                            ( 4,153円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.2連続09T3(3.97)BN100019.7

                            3,775円

                            ( 4,153円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.2軽断続09T3(3.97)BN200019.7

                            3,775円

                            ( 4,153円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4連続09T3(3.97)BN100019.7

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました