(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNMN090312STN-B16
日本特殊陶業・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ セッサクコウグV

通常単価(税別)
20,950円
税込単価
23,045円

【特長】コーナーRが0.8~1.6mmで被削材が鋳鉄の旋削チップです。

詳細情報を確認する

型番

SNMN090312STN-B16 解除

Loading...

 
カタログを表示

SNMN090312STN-B16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMN090312STN-B16

1.2
03(3.18)

1個

20,950( 23,045円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】コーナーRが0.8~1.6mmで被削材が鋳鉄の旋削チップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNMN090312STN-B16のページです。
型番SNMN090312STN-B16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

日本特殊陶業・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・SNMG-RE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・SNMG-RE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱日立ツール・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TPMT-SU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TPMT-SU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                日本特殊陶業・TBPA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                日本特殊陶業・TBPA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・SCMT-SM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・SCMT-SM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・WNMG-FA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・WNMG-FA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル イスカル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 20,950円 840円 699円 765円 1,662円 444円 1,116円 3,685円 1,299円 838円 520円 470円 630円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) W(六角形) T(三角形) S(四角形)
                            被削材 K(鋳鉄) - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - - - H(高硬度材) - - - -
                            材種(母材) CBN - - - - - - 超硬 セラミック - サーメット セラミック -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            コーティング PVDコーティング - - - PVDコーティング - - PVDコーティング ノンコート - - - -

                            日本特殊陶業・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMN090308STNB-B16
                            SNMN120308STN-B16
                            SNMN120312STN-B16
                            SNMN120408STN-B16
                            SNMN120412STNF-B16
                            SNMN120416STNF-B16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            厚さ

                            20,950円

                            ( 23,045円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0.803(3.18)

                            29,240円

                            ( 32,164円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0.803(3.18)

                            29,240円

                            ( 32,164円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1.203(3.18)

                            37,540円

                            ( 41,294円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0.804(4.76)

                            37,540円

                            ( 41,294円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1.204(4.76)

                            37,540円

                            ( 41,294円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1.604(4.76)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました