(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,919円
税込価格
4,311円

【材種特長】・BN7115は優れた切れ味と、耐欠損性を両立させた、焼結合金の仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。

  • 高いCBN 含有率により耐摩耗性向上
  • 鋳鉄・焼結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。
  • 特殊結合材によるCBN 粒子/ 結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN 粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。

推奨切削条件

推奨切削条件表

鋳鉄

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ 鋳鉄推奨切削条件表

焼結合金

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ 焼結合金推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

材種マップ

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ 材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用

適用領域

焼結合金

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ 適用領域焼結合金

推奨刃先処理

BN7115

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ 推奨刃先処理-1
タイプα°W(mm)ホーニング
標準型15°0.12なし
LF型シャープエッジなし
LE型シャープエッジあり
LS型15°0.07あり
HS型25°0.05あり
US型25°0.12あり
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ 推奨刃先処理-2

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
焼結合金[○]
03
X1(1.40)
BN7115

1個

3,919( 4,311円 )

1日目

焼結合金[○]
03
X1(1.40)
BN7500

1個

3,919( 4,311円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・BN7115は優れた切れ味と、耐欠損性を両立させた、焼結合金の仕上げ加工に最適
・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能率加工を実現。鋳鉄の高速仕上げ加工において、良好な耐熱亀裂性能を発揮。鋳鉄、焼結合金の汎用材種から、ロール、ハイス、耐熱合金などの難削材にも対応できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・NU-TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・NU-TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・NU-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・NU-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・NU-WBEW-LT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・NU-WBEW-LT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CCMT-LU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CCMT-LU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CNMG-MF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CPMT-LU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CPMT-LU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DCMT-LU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DCMT-LU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・DNMG-EG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・DNMG-EG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CNMG-LU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CNMG-LU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 3,919円 3,261円 2,320円 3,919円 439円 4,290円 984円 444円 15,968円 743円 481円 675円 439円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) R(円形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - - 仕上げ切削 粗切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.2 - - - - 0 - - 3.175 - - - -
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN - - - - 超硬 - - 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            住友電工ハードメタル・CBN・NU-CCEW-LF・80°ひし形・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました