(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本特殊陶業・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,006円
税込単価
2,207円

【特長】コーナーRが0.4~2.4mmで被削材が鋳鉄/耐熱合金・チタン合金/高...

詳細情報を確認する

型番

SNGN120408T01025-WA1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGN120408T01025-WA1

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
04(4.76)
WA1

10個

2,006( 2,207円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】コーナーRが0.4~2.4mmで被削材が鋳鉄/耐熱合金・チタン合金/高硬度材の旋削チップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNGN120408T01025-WA1のページです。
型番SNGN120408T01025-WA1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

日本特殊陶業・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-SF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-SF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      日本特殊陶業・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      日本特殊陶業・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        日本特殊陶業・TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-FE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-FE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                日本特殊陶業・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                日本特殊陶業・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・RCMM-AN・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・RCMM-AN・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 990円 940円 15,830円 1,662円 439円 619円 619円 24,540円 680円 590円 1,206円 1,150円 714円
                            通常出荷日 3日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目~   1日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) R(円形) R(円形) C(80°ひし形) R(円形) T(三角形) R(円形)
                            材種(母材) セラミック 超硬 CBN - 超硬 - - CBN サーメット - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) -

                            日本特殊陶業・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNGN120412T01025-HC6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            厚さ 材種記号

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.204(4.76)HC6

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました