(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・SDJC-N/SDJC-N-F/SDJC型用・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TFD11FR05U1-VM1
日本特殊陶業・SDJC-N/SDJC-N-F/SDJC型用・旋削チップ セッサクコウグV

通常単価(税別)
1,731円
税込単価
1,904円

【特長】・ワイパー刃付・ホルダにセットした状態で0.3mmのストレート(さらい...

詳細情報を確認する

型番

TFD11FR05U1-VM1 解除

Loading...

 
カタログを表示

TFD11FR05U1-VM1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
厚さ
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFD11FR05U1-VM1

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
PVDコーティング
T3(3.97)
あり
VM1

10個

1,731( 1,904円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイパー刃付
・ホルダにセットした状態で0.3mmのストレート(さらい刃)が付く設計になっており、ワーク面粗さの向上と高送りが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・SDJC-N/SDJC-N-F/SDJC型用・旋削チップの型番TFD11FR05U1-VM1のページです。
型番TFD11FR05U1-VM1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・SDJC-N/SDJC-N-F/SDJC型用・旋削チップ

日本特殊陶業・SDJC-N/SDJC-N-F/SDJC型用・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SEC-GD型用・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SEC-GD型用・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TFR・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TFR・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        住友電工ハードメタル SEC-ミニバイトSBT型/PBT型用インサート BTR

        住友電工ハードメタル SEC-ミニバイトSBT型/PBT型用インサート BTR

          サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・RNMX-MR・円形・ネガ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・RNMX-MR・円形・ネガ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・CNMX-SM・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・CNMX-SM・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・RCMX-RP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・RCMX-RP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-GE・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-GE・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMX-MR・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TNMX-MR・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DNMG-ME・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DNMG-ME・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,460円 3,507円 3,170円 1,488円 1,069円 13,557円 1,374円 457円 692円 1,059円 8,441円 8,600円 802円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - - - - 超硬 超硬 - - PCD 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) - - ポジ15°(D) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            日本特殊陶業・SDJC-N/SDJC-N-F/SDJC型用・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFD07FR05-ZM3
                            TFD07FR05U-ZM3
                            TFD11FR15-ZM3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 コーティング 厚さ ワイパー刃 材種記号

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05PVDコーティング02(2.38)ありZM3

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            10個 -

                            9日目

                            N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05PVDコーティング02(2.38)ありZM3

                            1,615円

                            ( 1,777円 )
                            10個 -

                            3日目

                            N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.15PVDコーティングT3(3.97)ありZM3

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました