(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・RBGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBGX16SPN-HC2
日本特殊陶業・RBGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ セッサクコウグV

通常単価(税別)
12,580円
税込単価
13,838円

【特長】ノンコートのコーティングをしており被削材が鋳鉄/耐熱合金・チタン合金/...

詳細情報を確認する

型番

RBGX16SPN-HC2 解除

Loading...

 
カタログを表示

RBGX16SPN-HC2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種(母材)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBGX16SPN-HC2

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
セラミック
HC2

10個

12,580( 13,838円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ノンコートのコーティングをしており被削材が鋳鉄/耐熱合金・チタン合金/高硬度材の旋削チップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・RBGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップの型番RBGX16SPN-HC2のページです。
型番RBGX16SPN-HC2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・RBGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

日本特殊陶業・RBGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-UG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-UG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・セラミック・RBG・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・セラミック・RBG・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

            京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

              TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

                京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・RCMX-RP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・RCMX-RP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        三菱マテリアル・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        三菱マテリアル・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 京セラ 京セラ 京セラ サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ
                            通常価格 12,580円 680円 498円 7,665円 1,950円 680円 2,000円 500円 6,306円 457円 3,993円 525円 760円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 R(円形) R(円形) S(四角形) R(円形) T(三角形) R(円形) 特殊 R(円形) T(三角形) R(円形) R(円形) R(円形) R(円形)
                            コーティング ノンコート ノンコート - ノンコート - ノンコート - - - - ノンコート - -

                            日本特殊陶業・RBGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RBGX16SSN2-WA1
                            RBGX20S-B22
                            RBGX20SPN-HC2
                            RBGX26SPN-HC2
                            RBGX26SSN3-WA1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種(母材) 材種記号

                            19,144円

                            ( 21,058円 )
                            10個 -

                            9日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]セラミックWA1

                            60,490円

                            ( 66,539円 )
                            1個 -

                            9日目

                            H(高硬度材)[◯]CBNB22

                            14,100円

                            ( 15,510円 )
                            10個 -

                            9日目

                            H(高硬度材)[◯] / K(鋳鉄)[◯]セラミックHC2

                            17,560円

                            ( 19,316円 )
                            10個 -

                            9日目

                            H(高硬度材)[◯] / K(鋳鉄)[◯]セラミックHC2

                            27,322円

                            ( 30,054円 )
                            10個 -

                            9日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]セラミックWA1

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました