(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GTMH32095RGX-TM4
日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ セッサクコウグV

通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円

【用途】快削鋼、ステンレスなどの溝入れ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性を重...

詳細情報を確認する

型番

GTMH32095RGX-TM4 解除

Loading...

 
カタログを表示

GTMH32095RGX-TM4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTMH32095RGX-TM4

0.05
NGTN型/NGTB型/NGTA型/Y-GTT型/Y-GTT-OH型

10個

2,420( 2,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
快削鋼、ステンレスなどの溝入れ加工に使用できます。
【特長】
耐摩耗性を重視し、刃立ち性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GTMH32095RGX-TM4のページです。
型番GTMH32095RGX-TM4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 京セラ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 株洲工具 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 株洲工具
                            通常価格 2,270円 2,110円 3,470円 2,620円 2,870円 1,988円 2,240円 1,850円 2,482円 1,021円 2,366円 3,072円 1,286円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   9日目   9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 - - 超硬 超硬 -
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング

                            日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GTMH32095RVT-VM1
                            GTMH32100RGX-DM4
                            GTMH32100RGX01-TM4
                            GTMH32100RVT-VM1
                            GTMH32150RVT-VM1
                            GTMT43330R-QM3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 適合ホルダ

                            3,269円

                            ( 3,596円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0NGTN型/NGTB型/NGTA型/Y-GTT型/Y-GTT-OH型

                            2,410円

                            ( 2,651円 )
                            10個 -

                            9日目

                            0.05NGTN型/NGTB型/NGTA型/Y-GTT型/Y-GTT-OH型

                            2,270円

                            ( 2,497円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.1NGTN型/NGTB型/NGTA型/Y-GTT型/Y-GTT-OH型

                            3,269円

                            ( 3,596円 )
                            10個 -

                            9日目

                            0NGTN型/NGTB型/NGTA型/Y-GTT型/Y-GTT-OH型

                            3,269円

                            ( 3,596円 )
                            10個 -

                            9日目

                            0NGTN型/NGTB型/NGTA型/Y-GTT型/Y-GTT-OH型

                            2,270円

                            ( 2,497円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.3NGTN型/NGTB型/NGTA型

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました