(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・NBH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBG040100RB-ZM3
日本特殊陶業・NBH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ セッサクコウグV

通常単価(税別)
5,480円
税込単価
6,028円

【特長】・STICK DUO端面溝入れタイプ・小内径の奥端面溝入れ加工に最適!...

詳細情報を確認する

型番

SBG040100RB-ZM3 解除

Loading...

 
カタログを表示

SBG040100RB-ZM3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
利用可能コーナー数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBG040100RB-ZM3

-

10個

5,480( 6,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・STICK DUO端面溝入れタイプ
・小内径の奥端面溝入れ加工に最適!
・2コーナ仕様で経済的!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・NBH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番SBG040100RB-ZM3のページです。
型番SBG040100RB-ZM3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・NBH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

日本特殊陶業・NBH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                京セラ・KFTB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KFTB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・ピコカット  小径ソリッドバー  520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・ピコカット 小径ソリッドバー 520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                        住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                          サンドビック・コロカットXS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          サンドビック・コロカットXS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 イスカル サンドビック タンガロイ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ イスカル 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 5,480円 2,030円 1,350円 1,340円 13,680円 956円 818円 1,240円 6,591円 940円 2,975円 1,076円 3,369円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - - 溝入れ / 横送り - 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.05 - - - 0.1 - - 0.25 0.2 - - - -
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - PCD - - - - - 超硬 - -
                            コーティング PVDコーティング - - - ノンコート - - - - - PVDコーティング - -

                            日本特殊陶業・NBH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBG050150RB-ZM3
                            SBG080150RB-ZM3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            利用可能コーナー数

                            5,740円

                            ( 6,314円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -

                            9,080円

                            ( 9,988円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました