(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・LBMA/LBMA-S型用・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LNM6688SN2-WA1
日本特殊陶業・LBMA/LBMA-S型用・旋削チップ セッサクコウグV

通常単価(税別)
18,334円
税込単価
20,167円

【特長】コーナーRが0~3.2mmで被削材が鋼/ステンレス鋼/耐熱合金・チタン...

詳細情報を確認する

型番

LNM6688SN2-WA1 解除

Loading...

 
カタログを表示

LNM6688SN2-WA1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNM6688SN2-WA1

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
3.2
セラミック
-
WA1

10個

18,334( 20,167円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】コーナーRが0~3.2mmで被削材が鋼/ステンレス鋼/耐熱合金・チタン合金の旋削チップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・LBMA/LBMA-S型用・旋削チップの型番LNM6688SN2-WA1のページです。
型番LNM6688SN2-WA1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・LBMA/LBMA-S型用・旋削チップ

日本特殊陶業・LBMA/LBMA-S型用・旋削チップ

    京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        京セラ・CBN・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          京セラ・SNGG-25R・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・SNGG-25R・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNMG-MU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNMG-MU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                京セラ・SNMG-PG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMG-PG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  日本特殊陶業・TBP/Y-TBP型用・旋削チップ

                  日本特殊陶業・TBP/Y-TBP型用・旋削チップ

                    京セラ・SNMG-MS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMG-MS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-PS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-PS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 日本特殊陶業 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 2,380円 810円 690円 17,380円 980円 1,820円 810円 680円 2,463円 800円 600円 650円 790円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            日本特殊陶業・LBMA/LBMA-S型用・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LBMC3080FLPB05-ZM3
                            LBMC3080FLV-VM1
                            LNM6688PNX8-WA5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 材種記号

                            2,570円

                            ( 2,827円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.05超硬PVDコーティングZM3

                            2,380円

                            ( 2,618円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0超硬PVDコーティングVM1

                            18,334円

                            ( 20,167円 )
                            10個 -

                            9日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]3.2セラミック-WA5

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました