(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【特長】コーナーRが0.1~0.4mmで被削材が鋼/ステンレス鋼/非鉄金属/耐...

詳細情報を確認する

型番

ERGHT30102FRF1-TM4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERGHT30102FRF1-TM4

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
01(1.59)
TM4

10個

1,350( 1,485円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】コーナーRが0.1~0.4mmで被削材が鋼/ステンレス鋼/非鉄金属/耐熱合金・チタン合金の旋削チップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番ERGHT30102FRF1-TM4のページです。
型番ERGHT30102FRF1-TM4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ
                            通常価格 1,350円 910円 1,080円 915円 1,229円 980円 790円 1,313円 620円 1,550円 910円 1,520円 5,110円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目  
                            形状 E(75°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) E(75°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬 - サーメット 超硬 - - CBN
                            コーティング PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング - - PVDコーティング - - -

                            日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ERGHT30104FLA2-ZM3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 厚さ 材種記号

                            1,642円

                            ( 1,806円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4-ZM3

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました