(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCMT11T302FNAM3-DM4
日本特殊陶業・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ セッサクコウグV

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【特長】コーナーRが0.2~0.8mmで被削材が鋼/ステンレス鋼/耐熱合金・チ...

詳細情報を確認する

型番

DCMT11T302FNAM3-DM4 解除

Loading...

カタログを表示

DCMT11T302FNAM3-DM4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMT11T302FNAM3-DM4

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
T3(3.97)
DM4

10個

1,190( 1,309円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】コーナーRが0.2~0.8mmで被削材が鋼/ステンレス鋼/耐熱合金・チタン合金/高硬度材の旋削チップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMT11T302FNAM3-DM4のページです。
型番DCMT11T302FNAM3-DM4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNGG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNGG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-MK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-MK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DPCW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DPCW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCGT-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCGT-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,190円 1,312円 5,730円 5,730円 930円 479円 1,320円 667円 810円 1,488円 7,431円 5,110円 921円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                            日本特殊陶業・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCMT11T308FNAM3-DM4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 厚さ 材種記号

                            1,270円

                            ( 1,397円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬PVDコーティングT3(3.97)DM4

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました