(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
1,730円
税込単価
1,903円

【用途】軟鋼・ステンレスなどの金属類の突切加工に使用できます。【特長】耐溶着性...

詳細情報を確認する

型番

CTV30N038-ZM3 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

用途溝入れ / 突っ切りコーナーR(ノーズR)(mm)0.2
勝手なし材種(母材)超硬
コーティングPVDコーティング適合ホルダCTV(-S)型/CTV-X型/CTV-M(B)型

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTV30N038-ZM3

0.2
なし

10個

1,730( 1,903円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
軟鋼・ステンレスなどの金属類の突切加工に使用できます。
【特長】
耐溶着性や耐摩耗性を重視したPVDコーテッド微粒子超硬仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番CTV30N038-ZM3のページです。
型番CTV30N038-ZM3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 1,730円 2,482円 2,870円 2,110円 2,270円 2,240円 2,366円 1,313円 1,988円 2,620円 3,072円 1,988円 1,850円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            材種(母材) 超硬 - - 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            コーティング PVDコーティング - - PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング
                            適合ホルダ CTV(-S)型/CTV-X型/CTV-M(B)型 - GTPA型/Y-GTPA型/GTPA-OH型/Y-GTPA-OH型 GTWP型/GKWP型 - - - - - CTPS型/CTPSR-SUB型 - NTGW型 -

                            日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト