(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
2,620円
税込単価
2,882円

【用途】軟鋼や快削系ステンレスの突切加工に使用できます。【特長】耐溶着性を重視...

詳細情報を確認する

型番

CTPS07FR-001-ZM3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTPS07FR-001-ZM3

0.05

10個

2,620( 2,882円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
軟鋼や快削系ステンレスの突切加工に使用できます。
【特長】
耐溶着性を重視した微粒子超硬+厚膜TiNコーティング仕様です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番CTPS07FR-001-ZM3のページです。
型番CTPS07FR-001-ZM3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 京セラ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 2,620円 2,270円 1,988円 2,110円 2,482円 3,470円 2,240円 2,366円 2,870円 1,850円 1,988円 1,313円 1,403円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 - なし - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬 超硬 -
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング -
                            適合ホルダ CTPS型/CTPSR-SUB型 - NTGW型 GTWP型/GKWP型 - CTPW型 - - GTPA型/Y-GTPA型/GTPA-OH型/Y-GTPA-OH型 - - - -

                            日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました