(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTDP20N02-TM4
日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ セッサクコウグV

通常単価(税別)
1,850円
税込単価
2,035円

【用途】ステンレス、鋼の突切加工に使用できます。【特長】耐溶着性や耐摩耗性を重...

詳細情報を確認する

型番

CTDP20N02-TM4 解除

Loading...

 
カタログを表示

CTDP20N02-TM4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTDP20N02-TM4

0.2
CTDP型/CTDP-OH型

10個

1,850( 2,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ステンレス、鋼の突切加工に使用できます。
【特長】
耐溶着性や耐摩耗性を重視したPVDコーテッド微粒子超硬仕様です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番CTDP20N02-TM4のページです。
型番CTDP20N02-TM4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 京セラ 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ イスカル 日本特殊陶業
                            通常価格 1,850円 1,988円 2,110円 2,482円 2,240円 3,470円 7,520円 2,270円 1,110円 1,313円 1,350円 2,793円 2,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   9日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬 - -
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - - PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング -

                            日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTDP20N02-DM4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            適合ホルダ

                            1,850円

                            ( 2,035円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.2CTDP型/CTDP-OH型

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました