(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本特殊陶業・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,720円
税込単価
8,492円

4コーナ仕様形状 C(80°ひし形)逃げ角 ネガ0°(N)厚さ 04(4.76...

詳細情報を確認する

型番

CNGA120408PQSCD-B5K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGA120408PQSCD-B5K

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
CBN
PVDコーティング
B5K

1個

7,720( 8,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4コーナ仕様
形状 C(80°ひし形)
逃げ角 ネガ0°(N)
厚さ 04(4.76)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNGA120408PQSCD-B5Kのページです。
型番CNGA120408PQSCD-B5Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        日本特殊陶業・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        日本特殊陶業・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-MK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-MK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・CNMG-VA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・CNMG-VA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・CCGT-YL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・CCGT-YL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業
                          通常価格 7,720円 7,431円 479円 7,720円 9,640円 790円 667円 590円 620円 1,520円 790円 1,490円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目~   3日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                          形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                          逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                          厚さ 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) - - - 04(4.76) - - T3(3.97)

                          日本特殊陶業・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました