(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

型番:CCGW060201H-KM1
日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ セッサクコウグV

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円

日本特殊陶業の旋削チップです。形状 C(80°ひし形) 逃げ角 ポジ7°(C)

詳細情報を確認する

型番

CCGW060201H-KM1 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

CCGW060201H-KM1の仕様・寸法情報

形状C(80°ひし形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)0.1材種(母材)超硬
逃げ角ポジ7°(C)コーティング-
厚さ02(2.38)材種記号KM1

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCGW060201H-KM1

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
-
02(2.38)
KM1

10個

1,520( 1,672円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

日本特殊陶業の旋削チップです。
形状 C(80°ひし形) 逃げ角 ポジ7°(C)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGW060201H-KM1のページです。
型番CCGW060201H-KM1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-HRF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-HRF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・1QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・1QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ WIDIA タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,520円 915円 479円 790円 790円 860円 1,229円 26,263円 4,390円 620円 770円 790円 1,030円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                            日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCGW060200H-KM1
                            CCGW060202H-KM1
                            CCGW060204PDSCD-B52
                            CCGW09T300H-KM1
                            CCGW09T301H-KM1
                            CCGW09T302H-KM1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 厚さ 材種記号

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            10個 -

                            9日目

                            N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.03超硬-02(2.38)KM1

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            10個 -

                            9日目

                            N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬-02(2.38)KM1

                            5,290円

                            ( 5,819円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            H(高硬度材)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4CBNノンコート02(2.38)B52

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            10個 -

                            9日目

                            N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.03超硬-T3(3.97)KM1

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            10個 -

                            9日目

                            N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬-T3(3.97)KM1

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            10個 -

                            9日目

                            N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬-T3(3.97)KM1
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 厚さ 材種記号

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト