(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCGT060200RS-VM1
日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ セッサクコウグV

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,704円
税込単価
1,874円

日本特殊陶業の旋削チップです。形状 C(80°ひし形) 逃げ角 ポジ7°(C)

詳細情報を確認する

型番

CCGT060200RS-VM1 解除

Loading...

 
カタログを表示

CCGT060200RS-VM1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCGT060200RS-VM1

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
02(2.38)
VM1

10個

1,704( 1,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本特殊陶業の旋削チップです。
形状 C(80°ひし形) 逃げ角 ポジ7°(C)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGT060200RS-VM1のページです。
型番CCGT060200RS-VM1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ イスカル 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ
                          通常価格 915円 1,520円 790円 1,080円 589円 1,030円 1,173円 1,350円 439円 26,263円 620円 620円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目  
                          形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) E(75°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                          逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)

                          日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CCGT060200RS-DT4
                          CCGT060201LS-ZM3
                          CCGT060202LS-C7X
                          CCGT09T300RS-DT4
                          CCGT09T300RS-TM4
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          被削材 コーナーR(ノーズR)
                          (mm)
                          材種(母材) 勝手 コーティング 厚さ 材種記号

                          1,312円

                          ( 1,443円 )
                          10個 -

                          3日目

                          H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.03超硬PVDコーティング02(2.38)DT4

                          1,476円

                          ( 1,624円 )
                          10個 -

                          9日目

                          N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬PVDコーティング02(2.38)ZM3

                          915円

                          ( 1,007円 )
                          10個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメット-02(2.38)C7X

                          1,454円

                          ( 1,599円 )
                          10個 -

                          3日目

                          H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.03超硬PVDコーティングT3(3.97)DT4

                          1,290円

                          ( 1,419円 )
                          10個 -

                          1日目

                          S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.03超硬PVDコーティングT3(3.97)TM4

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました