(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・CCGT-MRS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCGT09T301MRS-DT4
日本特殊陶業・CCGT-MRS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ セッサクコウグV

通常単価(税別)
1,454円
税込単価
1,599円

形状 C(80°ひし形)材種(母材) 超硬逃げ角 ポジ7°(C)勝手 右コーテ...

詳細情報を確認する

型番

CCGT09T301MRS-DT4 解除

Loading...

 
カタログを表示

CCGT09T301MRS-DT4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCGT09T301MRS-DT4

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.08
T3(3.97)
DT4

10個

1,454( 1,599円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

形状 C(80°ひし形)
材種(母材) 超硬
逃げ角 ポジ7°(C)
勝手 右
コーティング PVDコーティング

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・CCGT-MRS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGT09T301MRS-DT4のページです。
型番CCGT09T301MRS-DT4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・CCGT-MRS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・CCGT-MRS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-HRF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-HRF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TPMR-JE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱日立ツール・CPMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・CPMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ WIDIA 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,290円 1,520円 1,460円 790円 860円 1,274円 590円 837円 790円 604円 663円 770円 620円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            材種(母材) 超硬 - - 超硬 - 超硬 - - 超硬 - - - サーメット
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 - なし なし - - なし なし なし なし なし - なし
                            コーティング PVDコーティング - - PVDコーティング ノンコート PVDコーティング - - - - - - -

                            日本特殊陶業・CCGT-MRS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCGT060201MRS-DT4
                            CCGT09T301MRS-TM4
                            CCGT09T302MRS-DT4
                            CCGT09T302MRS-TM4
                            CCGT09T304MRS-TM4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            厚さ 材種記号

                            1,312円

                            ( 1,443円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.0802(2.38)DT4

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.08T3(3.97)TM4

                            1,454円

                            ( 1,599円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.18T3(3.97)DT4

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.18T3(3.97)TM4

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.38T3(3.97)TM4

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました