(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・CCGT-AZ7・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

型番:CCGT09T301MAZ7-DT4
日本特殊陶業・CCGT-AZ7・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ セッサクコウグV

通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

形状 C(80°ひし形)材種(母材) 超硬逃げ角 ポジ7°(C)コーティング ...

詳細情報を確認する

型番

CCGT09T301MAZ7-DT4 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

CCGT09T301MAZ7-DT4の仕様・寸法情報

形状C(80°ひし形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)0.08材種(母材)超硬
逃げ角ポジ7°(C)コーティングPVDコーティング
厚さT3(3.97)材種記号DT4

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCGT09T301MAZ7-DT4

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.08
T3(3.97)
DT4

10個

1,350( 1,485円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

形状 C(80°ひし形)
材種(母材) 超硬
逃げ角 ポジ7°(C)
コーティング PVDコーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本特殊陶業・CCGT-AZ7・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGT09T301MAZ7-DT4のページです。
型番CCGT09T301MAZ7-DT4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・CCGT-AZ7・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・CCGT-AZ7・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-17・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-17・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,350円 790円 9,112円 620円 630円 545円 780円 17,219円 838円 479円 479円 620円 770円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            材種(母材) 超硬 超硬 PCD - サーメット 超硬 - CBN 超硬 - - サーメット サーメット
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング ノンコート - ノンコート CVDコーティング - ノンコート CVDコーティング - - - ノンコート

                            日本特殊陶業・CCGT-AZ7・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCGT09T300AZ7-DT4
                            CCGT09T302MAZ7-DT4
                            CCGT09T304MAZ7-DT4
                            CCGT09T304MAZ7-QM3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            厚さ 材種記号

                            1,350円

                            ( 1,485円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.03T3(3.97)DT4

                            1,350円

                            ( 1,485円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.18T3(3.97)DT4

                            1,350円

                            ( 1,485円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.38T3(3.97)DT4

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.38T3(3.97)QM3
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            厚さ 材種記号

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト