(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本特殊陶業・CCGT-AM3・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本特殊陶業・CCGT-AM3・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,250円 ~ 1,634円
税込価格
1,375円 ~ 1,797円

形状 C(80°ひし形)材種(母材) 超硬逃げ角 ポジ7°(C)コーティング ...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.03
T3(3.97)
DT4

10個

1,350( 1,485円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
T3(3.97)
TM4

10個

1,250( 1,375円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.08
T3(3.97)
DT4

10個

1,350( 1,485円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.08
T3(3.97)
TM4

10個

1,250( 1,375円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.18
T3(3.97)
DT4

10個

1,350( 1,485円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.18
T3(3.97)
TM4

10個

1,250( 1,375円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.38
T3(3.97)
DT4

10個

1,350( 1,485円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.38
T3(3.97)
TM4

10個

1,250( 1,375円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.03
02(2.38)
DT4

10個

1,312( 1,443円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
02(2.38)
VM1

10個

1,634( 1,797円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.18
02(2.38)
DT4

10個

1,312( 1,443円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.38
02(2.38)
DT4

10個

1,312( 1,443円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

形状 C(80°ひし形)
材種(母材) 超硬
逃げ角 ポジ7°(C)
コーティング PVDコーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本特殊陶業・CCGT-AM3・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

日本特殊陶業・CCGT-AM3・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        メーカー 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル WIDIA タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                        通常価格 1,250円 790円 630円 26,263円 860円 770円 770円 1,274円 1,330円 910円 479円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                        材種(母材) 超硬 超硬 サーメット CBN - - - 超硬 超硬 - -
                        逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                        コーティング PVDコーティング - ノンコート ノンコート ノンコート - - PVDコーティング PVDコーティング - -

                        日本特殊陶業・CCGT-AM3・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました