(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,020円 ~ 1,207円
税込価格
1,122円 ~ 1,328円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】仕上げ加工用・ネズミ鋳鉄とダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
CCMT09T302-KF-H13AC(80°ひし形)K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mmなし
CCMT060202-KF-H13AC(80°ひし形)K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mmなし
CCMT09T304-KF-3005C(80°ひし形)K(鋳鉄)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mmなし
CCMT060204-KF-3005C(80°ひし形)K(鋳鉄)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mmなし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
H13A
603-3989
10

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
3005
-
-

10個

1,207( 1,328円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
H13A
603-3717
10

10個

1,020( 1,122円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
3005
-
-

10個

1,040( 1,144円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】仕上げ加工用・ネズミ鋳鉄とダクタイル鋳鉄

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CNMG-SMR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CNMG-SMR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CCMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CCMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CNMM-QR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CNMM-QR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CNMG-KF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CNMG-KF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CCMT-SMC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CCMT-SMC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,020円 1,077円 1,189円 1,209円 1,244円 1,305円 1,199円 1,690円 1,504円 1,207円 1,790円 1,077円 1,329円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 2 2 2 - 2 2 - - 2 - 2 2 2

                            サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました