(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCGW09T308S01020F7025
サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
8,861円
税込単価
9,747円

【特長】・CBNマルチコーナ・片面各コーナ使用可能・CBNは超硬合金のコーナに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CCGW09T308S01020F7025 解除

Loading...

 
カタログを表示

CCGW09T308S01020F7025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
質量(g)
切刃有効長LE(mm)
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナ半径RE(mm)
穴径D1(mm)
主逃げ角AN(°)
加工タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCGW09T308S01020F7025

0.8
7025
339-1426
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5個

8,861( 9,747円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNマルチコーナ
・片面各コーナ使用可能
・CBNは超硬合金のコーナにロー付け

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGW09T308S01020F7025のページです。
型番CCGW09T308S01020F7025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CCMT-SMC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CCMT-SMC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CNMG-KF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CNMG-KF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CCMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CCMT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・VBMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・VBMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CCMT-UF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CCMT-UF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CCMT-WM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CCMT-WM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 7,983円 1,329円 1,189円 1,504円 1,077円 1,677円 1,244円 1,811円 1,077円 1,980円 1,744円 1,180円 1,393円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) S(耐熱合金・チタン合金) - P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) P(鋼) / K(鋳鉄) - - P(鋼) - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            利用可能コーナー数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 -

                            サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCGW060204S01020F-7015
                            CCGW060204S01020F-7025
                            CCGW09T304S01020F7015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード 質量(g) 切刃有効長LE(mm) 内接円IC(mm) 厚さS(mm) コーナ半径RE(mm) 穴径D1(mm) 主逃げ角AN(°) 加工タイプ

                            7,983円

                            ( 8,781円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -0.47015---------

                            7,983円

                            ( 8,781円 )
                            5個 -

                            1日目

                            -0.47025---------

                            8,861円

                            ( 9,747円 )
                            5個 -

                            1日目

                            100.47015602-52853.5002.589.5253.968750.44.47Finishing

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました