(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CCGT09T308-UM5015
サンドビック・CCGT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・CCGT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ CCGT09T308-UM5015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CCGT09T308-UM5015 解除

Loading...

CCGT09T308-UM5015 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
CCGT09T308-UM2035C(80°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削ポジ7°(C)0.8mmなし
CCGT09T308-UM5015C(80°ひし形)P(鋼)中切削ポジ7°(C)0.8mmなし
CCGT09T301-UM5015C(80°ひし形)P(鋼)中切削ポジ7°(C)0.1mmなし
CCGT09T302-UM-1515C(80°ひし形)P(鋼)中切削ポジ7°(C)0.2mmなし
CCGT060202-UM-1515C(80°ひし形)P(鋼)中切削ポジ7°(C)0.2mmなし

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
質量(g)
材質1
切刃有効長LE(mm)
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナ半径RE(mm)
穴径D1(mm)
主逃げ角AN(°)
加工タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCGT09T308-UM5015

P(鋼)[○]
0.8
5015
603-3628
1.800
サーメット
8.8719
9.525
3.96875
0.7938
4.4
7
Medium
-

10個

2,400( 2,640円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

CCGT09T308-UM5015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CCGT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGT09T308-UM5015のページです。
型番CCGT09T308-UM5015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CCGT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CCGT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCET-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CCET-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CCMT-WF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・VCET-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・VCET-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-UM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-UM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CNMG-QM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CCMT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CCMT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 2,400円 2,220円 2,530円 1,690円 1,189円 3,260円 947円 1,077円 1,677円 1,199円 1,143円 1,244円 1,077円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 粗切削 - 中切削 中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 2 2 2 - 2 2 - 2 2 - - 2 2

                            サンドビック・CCGT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCGT09T301-UM5015
                            CCGT09T302-UM-1515
                            CCGT09T308-UM2035
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード 質量(g) 材質1 切刃有効長LE(mm) 内接円IC(mm) 厚さS(mm) コーナ半径RE(mm) 穴径D1(mm) 主逃げ角AN(°) 加工タイプ

                            2,750円

                            ( 3,025円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10P(鋼)[◯]0.15015603-34912.500-9.57199.5253.968750.14.47Medium

                            2,814円

                            ( 3,095円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]0.21515----------

                            2,470円

                            ( 2,717円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10M(ステンレス鋼)[◯]0.82035603-36103.600-8.87199.5253.968750.79384.47Medium

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました