(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HFPL4004IC20
イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,210円
税込単価
2,431円

【仕様】・端面溝入、端面拡溝。・溝入れ、突っ切りに適しています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

HFPL4004IC20 解除

Loading...

 
カタログを表示

HFPL4004IC20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
トラスココード
利用可能コーナー数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFPL4004IC20

0.4
4
超硬
-
624-3924
2
-

10個

2,210( 2,431円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・端面溝入、端面拡溝。
・溝入れ、突っ切りに適しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番HFPL4004IC20のページです。
型番HFPL4004IC20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KFTB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KFTB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          イスカル・ピコカット  小径ソリッドバー  520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          イスカル・ピコカット 小径ソリッドバー 520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー イスカル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル イスカル
                            通常価格 2,030円 1,240円 940円 956円 1,350円 2,269円 780円 2,240円 2,366円 860円 1,340円 1,403円 6,591円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ 溝入れ / 端面溝入れ - - 溝入れ - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り - - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り

                            イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HFPL3003IC808
                            HFPL3015-IC808
                            HFPL3015IC20
                            HFPL4004IC354
                            HFPL4004IC428
                            HFPL4004IC9015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング トラスココード 利用可能コーナー数

                            2,412円

                            ( 2,653円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -0.33超硬PVDコーティング620-82582

                            2,583円

                            ( 2,841円 )
                            10個 -

                            7日目

                            10-----382-9430-

                            2,223円

                            ( 2,445円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -1.53超硬-518-41342

                            2,584円

                            ( 2,842円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -0.44-PVDコーティング624-39322

                            2,584円

                            ( 2,842円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -0.44-CVDコーティング518-41772

                            2,584円

                            ( 2,842円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -0.44-CVDコーティング624-39672

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました