(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
工具集約と加工時間の大幅短縮を実現 !
(1)工具集約:従来の4本の工具が1本で可能
このような形状の部品を加工する場合
(2)穴底のフラット加工
通常のドリル加工と異なり、穴あけ時の穴底がフラットに仕上がる。
(3)業界初! バッククーラントを装備! (当社調べ)
EcoCutは内部クーラント供給が可能。
さらに2.25Dボディにはバッククーラント機能がついており、切りくずの排出を大きく改善。
クーラントの噴射圧は0.15-0.3MPa、推奨値は0.5-0.7MPaです。
(4)3.0DのボディにDENSIMET(タングステン合金)を採用
弾性係数と比重が高く、加工時の振動吸収性能を高め、高精度加工、優れた表面品質、そして工具寿命の延長に貢献。
ボディ | 材料 | 弾性係数 | 比重 |
---|---|---|---|
1.5D, 2.25D | スチール | 210,000 N/mm2 | 7.85 |
3.0D | DENSIMET | 360,000 N/mm2 | 17.50 |
防振作用
たわみ量はスチールより40%小さい
(5)最大のメリット:内径高能率加工
例:下穴φ16から内径加工を開始する際、ボーリングバーは通常φ12を使用するのに対し、EcoCutはφ16の使用が可能。
工具剛性が高く、切りくず排出の溝も備えている為、高能率で安定した加工を実現。
(6)EcoCut vs 従来加工
EcoCutによる工具集約により、頻繁なワーク反転やツールチェンジが不要。
また、EcoCutの最大のメリットである内径旋削加工の高能率化で大幅な加工時間短縮を実現。
■加工時間
■内径加工条件
- | 工具径 | 切削速度 Vc | 送り量 f | 切込み ap |
---|---|---|---|---|
EcoCut | φ16 | 160 m/min | 0.15 mm/rev | 2.5 mm |
従来加工 | φ12 | 160 m/min | 0.1 mm/rev | 1.0 mm |
加工データ
EcoCut Classic 1.5D/2.25D ドリル加工
EcoCut Classic 3.0D ドリル加工
EcoCut Classic 旋削加工
- | 超硬 | コーティング材種 | |||
---|---|---|---|---|---|
H210T | H216T | CTCP425 | CTPP430 | CTCP435 | |
炭素鋼 | - | - | ● | ● | ● |
ステンレス鋼 | - | - | ◯ | ● | ◯ |
鋳鉄 | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● |
非鉄金属 | ● | ● | - | ◯ | - |
耐熱合金 | ● | - | - | ● | - |
高硬度材 | - | - | - | - | - |
■材種説明
■EcoCut インサートブレーカ詳細
■ProfileMaster インサートブレーカ詳細
■偏心穴あけ
EcoCut/EcoCut Mini/ProfieMasterの一つの特長として、偏心穴あけが可能。
下記表のようにそれぞれの工具径において一定範囲内の穴径を加工することができる。
■インサートの取り付け
■貫通穴を加工する場合
■機械アライメントのエラーチェック
ドリル加工時のコア残りや加工寸法のズレなどが発生した場合、機械側のアライメントもご確認下さい。
■ワーク軸中心を越えた加工
問題点:
機械軸の移動量制限により、左勝手のEcoCutでは外径加工が行えません。
■3.0Dまでの段付き穴を1.5Dで加工可能
Loading...
【特長】
・4本の工具が1本で可能。
・穴底のフラット加工。
・内径高能率加工。
XCNT060202EN-CTPP430で型番確定
オーエスジー・XCNT-EN・特殊・ポジ・穴有・旋削チップの型番XCNT060202EN-CTPP430のページです。
型番XCNT060202EN-CTPP430に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
XCNT050202EN-CTPP430 |
XCNT050204EN-CTPP430 |
XCNT060204EN-CTPP430 |
XCNT070304EN-CTPP430 |
XCNT080304EN-CTPP430 |
XCNT09T304EN-CTPP430 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
1,364円 ( 1,500円 ) | 10個 | - | 1日目 | S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯] | 8927518 | |
1,364円 ( 1,500円 ) | 10個 | - | 1日目 | S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯] | 8927522 | |
1,364円 ( 1,500円 ) | 10個 | - | 1日目 | S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯] | 8927530 | |
1,364円 ( 1,500円 ) | 10個 | - | 1日目 | S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯] | 8927534 | |
1,373円 ( 1,510円 ) | 10個 | - | 1日目 | S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯] | 8927538 | |
1,387円 ( 1,526円 ) | 10個 | - | 1日目 | S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯] | 8927542 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針